Déplacement axial

Les arbres ou autres éléments de machines tournantes sont généralement supportés par un palier fixe et un palier libre, voir la section Types de montage.
Les paliers fixes assurent le maintien axial de l'élément de machine dans les deux sens. Les roulements les mieux adaptés à cet effet sont ceux qui admettent les charges combinées ou qui peuvent assurer le guidage axial en combinaison avec un second roulement, voir la matrice.
Les paliers libres doivent permettre le déplacement de l'arbre dans la direction axiale, de façon à éviter de soumettre les roulements à une surcharge, par exemple lors de la dilatation thermique de l'arbre. Pour les positions libres, les roulements les mieux adaptés sont les roulements à aiguilles et les roulements à rouleaux cylindriques de types NU et N (fig. 1). Les roulements à rouleaux cylindriques de type NJ et quelques modèles de roulements à rouleaux cylindriques jointifs peuvent aussi être utilisés.
Les roulements libres les mieux adaptés aux applications nécessitant un déplacement axial important et pouvant présenter un défaut d'alignement de l'arbre sont les roulements CARB à rouleaux toroïdaux (fig. 2).
Ces roulements permettent le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier à l'intérieur du roulement. La valeur du déplacement axial admissible à l'intérieur du roulement est donnée dans les tableaux des produits correspondants.
Si un roulement non séparable, roulement rigide à billes par exemple ou roulement à rotule sur rouleaux (fig. 3), est utilisé comme palier libre, l'une des bagues doit avoir un ajustement libre, voir la section Fixation radiale des roulements.
SKF logo