Joints intégrés

Le choix du joint est un élément essentiel pour optimiser les performances du roulement. SKF fournit des roulements intégrant

qui constituent une solution économique et peu encombrante pour de nombreuses applications. Il existe de nombreuses dimensions différentes pour les
  • roulements rigides à billes
  • roulements à billes à contact oblique
  • roulements à rotule sur billes étanches
  • roulements à rouleaux cylindriques
  • roulements à aiguilles
  • roulements à rotule sur rouleaux
  • Roulements CARB à rouleaux toroïdaux
  • galets de cames
  • roulements Y et paliers Y complets
Tous les roulements avec joints intégrés de chaque côté sont garnis avec une graisse de qualité et en quantité adaptées.
Voir également la section Systèmes d'étanchéité.
SKF logo