Montage et démontage

Alésage cylindrique

Les roulements à alésage cylindrique séparables sont plus faciles à monter et à démonter que leurs équivalents non séparables, en particulier lorsque des ajustements serrés sont nécessaires pour les deux bagues. Ils sont également préférables s'ils doivent être montés et démontés fréquemment. L'ensemble bague, cage et éléments roulants de ces roulements séparables, par exemple les roulements à billes à quatre points de contact, les roulements à rouleaux cylindriques, les roulements à aiguilles ou les roulements à rouleaux coniques (fig. 1) ainsi que les butées à billes et à rouleaux, peut être monté indépendamment de l'autre bague.

Alésage conique

Les roulements à alésage conique (fig. 2) peuvent être facilement montés sur un tourillon conique ou une portée d'arbre cylindrique à l'aide d'un manchon de serrage ou de démontage (fig. 3).
SKF logo