Précision

Les montages exigeant une précision de rotation élevée (broches de machines-outils par exemple) ainsi que les applications devant fonctionner à très grande vitesse nécessitent des roulements d'une précision supérieure à la normale.
Le texte d'introduction chaque tableau contient des informations au sujet des classes de tolérances selon lesquelles sont fabriqués les roulements abordés dans la section concernée. SKF produit une gamme complète de roulements de haute précision comprenant des roulements à billes à contact oblique à une rangée, des roulements à rouleaux cylindriques à une ou deux rangées et des butées à billes à contact oblique à simple et double effet, voir Roulements de haute/Super Précision.
SKF logo