Fonctionnement silencieux

Dans certaines applications comme les petits moteurs électriques pour équipements électroménagers ou machines de bureau par exemple, les émissions sonores constituent un facteur important et peuvent influencer le choix du roulement à utiliser. Les roulements rigides à billes SKF sont produits spécialement pour ce type d'applications (fig. 1).
SKF logo