Rigidité

La rigidité d'un roulement se caractérise par l'amplitude de la déformation élastique (résilience) dans le roulement chargé. En général, la déformation est mineure et peut être ignorée. Cependant, dans certains cas, par exemple les montages de roulements de broches de machines-outils ou de pignons, la rigidité est importante.
En raison des conditions de contact entre les éléments roulants et les pistes de roulement, les roulements à rouleaux, par ex. les roulements à rouleaux cylindriques (fig. 1) ou coniques (fig. 2), présentent un plus haut degré de rigidité que les roulements à billes. La rigidité du roulement peut également être augmentée par l'application d'une précharge, voir la section Précharge des roulements.
SKF logo