Comportement vibratoire de l'application

Dans beaucoup d'applications, la rigidité du roulement est du même ordre que la rigidité de la structure adjacente. Ceci permet de réduire les vibrations de l'application en choisissant avec soin le roulement (y compris la précharge et le jeu) et son montage dans l'application. Il y a trois manières de réduire les vibrations :
  • Éliminer de l'application les vibrations d'excitation critiques.
  • Amortir les vibrations d'excitation critiques entre le composant excitant et les composants résonants.
  • Modifier la rigidité de la structure pour changer la fréquence critique.
SKF logo