Influence de la charge et de la viscosité de l'huile sur la vitesse de référence

Lorsque des valeurs de charge ou de viscosité, supérieures aux valeurs de référence, sont appliquées, la résistance au frottement augmente et la vitesse de référence doit être ajustée. Inversement, des valeurs de charge ou de viscosité inférieures permettent des vitesses plus élevées.
L'influence de la charge et de la viscosité cinématique sur la vitesse de référence peut être obtenue à partir des diagrammes suivants :
SKF logo