Lubrification à l'huile

Les valeurs des facteurs de correction pour la lubrification à l'huile peuvent être obtenues à partir du diagramme 1, du diagramme 2, du diagramme 3 et du diagramme 4 en fonction de P/C0 et du diamètre moyen du roulement dm :
  • fP pour l'influence de la charge dynamique équivalente P
  • fv pour l'influence de la viscosité

avec

=charge dynamique équivalente [kN]
C0 =charge statique de base [kN] (→ tableaux des produits)
dm =diamètre moyen du roulement [mm] = 0,5 (d + D)
Les valeurs de viscosité indiquées dans les diagrammes sont exprimées selon les désignations ISO, par exemple ISO VG 32, où 32 représente la viscosité de l'huile à 40 °C.
La vitesse de référence ajustée pour la lubrification à l'huile peut être estimée avec

nar = nr fP fν

avec
nar 
=vitesse de référence ajustée [tr/min]
nr =vitesse de référence nominale [tr/min] (→ † tableaux des produits)
fP =facteur de correction pour la charge P
fν
=facteur de correction pour la viscosité de l'huile
SKF logo