Tableaux

La plupart des tableaux qui sont disponibles dans ce catalogue, à l'exception des tableaux de produits, sont listés ici, avec un lien vers la section pertinente dans laquelle ils apparaissent. Les tableaux sont répertoriés dans le même ordre qu'ils apparaissent dans le catalogue.
Tolérances
Roulements radiaux à cotes métriques (sauf les roulement à rouleaux coniques)
Normal, P6, P5, P4, P4A, P7, SP, UP, PA9A, P9

Roulements radiaux à cotes en pouces (sauf roulements à rouleaux coniques)

Roulements à rouleaux coniques à cotes métriques
Normal et CL7C, CLN, P6, P5

Roulements à rouleaux coniques à cotes en pouces
Normal, CL2, CL3 et CL0

Butées à cotes métriques
Normal, P6, P5, P4, SP, UP, SPC

En savoir plus ...
Jeu
Roulements rigides à billes
Roulements rigides à billes, appariés en tandem
En savoir plus ...

Roulements Y
En savoir plus ...

Roulements à billes à contact oblique à une rangée, appariés
Appariement universel
Type G
Précharge
En savoir plus ...

Roulements à billes à contact oblique à deux rangées
En savoir plus ...

Roulements à billes à quatre points de contact
En savoir plus ...

Roulements à rotule sur billes
En savoir plus ...

Roulements à rouleaux cylindriques
Alésage cylindrique, jeu radial
Alésage conique, jeu radial
En savoir plus ...

Jeu axial, types NUP et NP
Jeu axial, type NJ muni d'une bague d'épaulement HJ
En savoir plus ...

Roulements à aiguilles
En savoir plus ...

Roulements à rouleaux coniques à une rangée, appariés
En savoir plus ...

Roulement à rotule sur rouleaux
Alésage cylindrique
Alésage conique
En savoir plus ...

Roulements CARB
Alésage cylindrique
Alésage conique
En savoir plus ...
SKF logo