L'arbre est difficile à tourner

CodeRaison de la situationSolution pratique
1La graisse ou l'huile se décompose car il s'agit du type incorrect pour les conditions de fonctionnement.Consulter le fabricant du lubrifiant pour déterminer le type de lubrifiant adapté. Vérifier la miscibilité en cas de changement de type de graisse ou d'huile.
2Niveau d'huile faible. Le lubrifiant fuit à travers le joint.
Graisse insuffisante dans le palier.
Le niveau d'huile doit se trouver juste en dessous du centre de l'élément roulant le plus bas dans le roulement (fig. 1).
emplir entre un tiers et la moitié du palier avec de la graisse.
3Le palier est complètement rempli de graisse, ou le niveau est trop élevé. Cela entraîne un pétrissage excessif du lubrifiant, des températures de fonctionnement élevées ou des fuites d'huile.Vider la graisse jusqu'à ce que le palier ne soit rempli qu'à moitié.
Pour les roulements lubrifiés à l'huile, abaisser le niveau d'huile jusqu'au centre de l'élément roulant le plus bas (fig. 2).
4Le jeu interne du roulement est inadapté pour des conditions où la chaleur externe passe à travers l'arbre. Cela provoque une dilatation excessive de la bague intérieure.Vérifier si le roulement surchauffé avait un jeu conforme aux spécifications d'origine (fig. 3). Si c'est le cas, remplacer par un roulement avec un jeu radial supérieur, c.-à-d. Normal à C3 ou C3 à C4. Dans le cas contraire, commander selon les spécifications. Vérifier auprès de SKF si la désignation du roulement est illisible.
5Des impuretés, du sable, du carbone ou d'autres contaminants pénètrent dans le palier.Nettoyer le palier. Remplacer les joints usés ou améliorer le système d'étanchéité pour obtenir une protection adéquate du roulement (fig. 4).
6De l'eau, des acides, de la peinture ou d'autres agents corrosifs pénètrent dans le palier.Installer un flasque de protection et/ou un déflecteur pour protéger le roulement contre les corps étrangers (fig. 5). Améliorer les dispositifs d'étanchéité.
7
8
9
39
48
L'alésage du palier présente un faux-rond. Le palier est déformé. Surface de support irrégulière.
'alésage du palier est trop petit.
Vérifier et rectifier l'alésage du palier pour décoincer le roulement. Au besoin, ajuster l'alésage du palier aux bonnes dimensions. Vérifier que la surface de support est plate et que les cales d'épaisseur servent à l'intégralité de la base du palier (fig. 6).
'alésage du palier est trop petit en cas de remplacement d'un roulement de palier libre séparable par un non séparable, par ex. passage d'un roulement à rouleaux cylindriques à un roulement rigide à billes.
10Les copeaux, impuretés, etc. n'ont pas été retirés du palier avant le montage du roulement.Nettoyer soigneusement (fig. 7) et appliquer du lubrifiant neuf.
12Les joints à frottement ont séché ou leur tension par ressort est trop élevée.Remplacer les joints à frottement par des joints ayant une tension par ressort adéquate (fig. 8). Lubrifier les joints.
13
31
38
Les joints rotatifs ou les déflecteurs frottent contre les parties fixes.Vérifier le jeu de fonctionnement du joint rotatif ou du déflecteur pour éliminer le frottement (fig. 9). Corriger l'alignement.
15Montage en opposition.Insérer une cale d'épaisseur entre le palier et l'épaulement du couvercle pour relâcher la précharge axiale du roulement (fig. 10
16Deux roulements de palier fixe sur un arbre. Jeu insuffisant dans le roulement en raison d'une dilatation excessive de l'arbre.Déplacer les couvercles d'un des paliers vers l'extérieur (fig 11). Utiliser des cales d'épaisseur pour obtenir un jeu adéquat entre le palier et la bague extérieure. Si possible, exercer une charge axiale par ressort sur la bague extérieure pour réduire le jeu axial de l'arbre.
19Le manchon de serrage est trop serré.Desserrer l'ensemble écrou/manchon. Resserrer suffisamment pour fixer le manchon sur l'arbre, mais en s'assurant que le roulement tourne librement (fig. 12).
25L'arbre fléchit en raison d'un mauvais diamètre d'épaulement.Réusiner le congé de l'arbre pour réduire les contraintes (fig. 13). L'application peut nécessiter une bague à épaulement. Vérifier que les dimensions de la surface d'appui sont conformes aux recommandations de SKF.
26L'épaulement de l'arbre frotte contre les joints du roulement.Réusiner l'épaulement de l'arbre pour dégager les joints (fig. 14). Vérifier que le diamètre de l'épaulement est conforme aux recommandations de SKF.
27Un support inadapté dans le palier entraîne la déformation de la bague extérieure.Réusiner le congé du palier pour réduire les contraintes (fig. 15). Vérifier que les dimensions de la surface d'appui sont conformes aux recommandations de SKF. L'application peut nécessiter une bague à épaulement.
28Joints du roulement déformés.Réusiner l'épaulement du palier pour dégager les joints (fig. 16).
29L'arbre et la bague intérieure sont déformés.Réusiner le congé de l'arbre pour obtenir un support adéquat (fig. 17).
30Le palier et la bague extérieure sont déformés.Réusiner le congé du palier pour obtenir un support adéquat (fig. 18).
33
34
Défaut d'alignement linéaire ou angulaire entre au moins deux arbres accouplés et au moins deux roulements.Corriger l'alignement à l'aide de cales sous les paliers. Vérifier que les arbres accouplés sont bien alignés, particulièrement lorsqu'au moins trois roulements fonctionnent sur un même arbre. Utiliser des cales d'épaisseur couvrant toute la surface de support (fig. 19).
37Une languette de la rondelle frotte contre le roulement.Retirer la rondelle-frein. Redresser la languette ou remplacer par une rondelle neuve (fig. 20).
45L'arbre ou les épaulements de palier ou l'écrou ne sont pas correctement équerrés avec l'assise du roulement.Réusiner les pièces pour obtenir un équerrage correct (fig. 21).
47Le diamètre de portée du roulement est trop grand et provoque la dilatation de la bague intérieure. Cela réduit le jeu du roulement.Rectifier l'arbre pour obtenir un ajustement adéquat entre l'arbre et la bague intérieure de roulement. Si la rectification n'est pas possible, opter pour un roulement ayant un jeu radial supérieur (fig 22).
SKF logo