Appuis pour roulements étanches

Le diamètre d'appui sur l'arbre ne doit pas dépasser da max (→ tableaux des produits) au moins pour les 1 à 2 mm les plus proches du roulement, pour éviter toute interférence avec le joint (fig. 2). Si les roulements doivent être fixés axialement sur l'arbre par un écrou de serrage, SKF recommande d'utiliser un écrou de serrage KMFE (fig. 3) ou une entretoise (fig. 4) entre le roulement et la rondelle-frein pour éviter toute interférence avec le joint.
SKF logo