Paliers appropriés

En associant un roulement à rotule sur rouleaux, un manchon adéquat, le cas échéant, et un palier SKF approprié, vous obtiendrez une solution non seulement économique, interchangeable et fiable, mais également facile à entretenir. Des paliers SKF appropriés sont disponibles dans des conceptions et dimensions variées convenant à une large gamme d'applications. Les différents modèles :
  • paliers à semelle à joint diamétral et paliers à semelle monoblocs
  • paliers appliques
  • paliers coulisseaux tendeurs
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Paliers.
SKF logo