Roulements sur manchons

Les roulements à rotule sur rouleaux à alésage conique peuvent être montés sur des arbres lisses ou épaulés en utilisant un manchon de serrage (fig. 5ou fig. 6) ou sur des arbres épaulés avec un manchon de démontage (fig. 7). Les manchons de serrage sont livrés complets avec un dispositif de blocage. Pour en savoir plus sur les manchons, reportez-vous à Accessoires pour roulements.
Lors de l'utilisation de roulements à rotule sur rouleaux sur manchon de serrage, le dispositif de blocage ne doit pas interférer avec le joint. Pour éviter ceci, utilisez un ensemble de manchon de serrage SKF approprié pour roulements étanches (fig. 8), comme indiqué dans le tableau des produits. Vous pouvez également insérer une entretoise entre le roulement et la rondelle-frein.
SKF logo