Roulements de base

En fonction de leur série et de leurs dimensions, les roulements à rotule sur rouleaux SKF standard présentent l'un des types de base suivants :
  • Les roulements de type CC comportent deux cages à fenêtres embouties en acier, une bague intérieure sans épaulements et une bague de guidage centrée sur la bague intérieure. Le type CC est indiqué par le suffixe de désignation C ou CC. Les roulements de type CC de grandes dimensions portant le suffixe de désignation EC ou ECC présentent une conception interne optimisée pour une capacité de charge supérieure (fig. 1)
  • Les roulements de type CA sont équipés d'une cage usinée en laiton monobloc, d'une bague intérieure avec un épaulement latéral des deux côtés et d'une bague de guidage centrée sur la bague intérieure. Les épaulements de la bague intérieure servent à maintenir les rouleaux en place lors du pivotement du roulement pendant le montage ou la maintenance. Les épaulements ne sont pas conçus pour guider les rouleaux ou supporter une charge axiale. Le type CA est indiqué par le suffixe de désignation CA. Les roulements de type CA de grandes dimensions, portant le suffixe de désignation ECA, présentent une conception interne optimisée pour une capacité de charge supérieure (fig. 2).
  • Les roulements de type E sont équipés de deux cages à fenêtres embouties en acier, d'une bague intérieure sans épaulements et d'une bague de guidage centrée sur la bague intérieure (d ≤ 65 mm) ou sur les cages (d > 65 mm). Ils comportent une rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure. Les roulements de type E sont indiqués par le suffixe de désignation E. Tous les roulements E présentent une conception interne optimisée pour une capacité de charge supérieure (fig. 3).

Rainure annulaire et trous de lubrification

Les roulement à rotule sur rouleaux SKF sont disponibles avec une rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure (suffixe de désignation W33) ou trois trous de lubrification dans la bague extérieure (suffixe de désignation W20) (fig. 4). 

  • Les roulements SKF type E (fig. 3) avec une rainure annulaire et trois trous de lubrification en standard. Cette caractéristique n'est pas mentionnée dans la désignation du roulement (pas de suffixe de désignation).
  • Les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF sont disponibles avec une rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure à l'exception de ceux portant le suffixe de désignation W.

Cages

Les cages des roulements à rotule sur rouleaux SKF font partie intégrante de la conception interne des roulements. En fonction de leur conception interne, de leur série et de leurs dimensions, les roulements à rotule sur rouleaux SKF sont équipés de l'une des cages indiquées dans la (fig. 1, fig. 2 et fig. 3). Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.
SKF logo