Roulements pour applications vibrantes

Pour les applications vibrantes, SKF fournit des roulements à rotule sur rouleaux avec un alésage cylindrique ou conique et des cages embouties en acier trempées en surface (désignations de série 223../VA405). Ces roulements présentent les mêmes dimensions et caractéristiques de performances que les roulements de base, mais ont un jeu radial interne C4 en standard.
Les roulements pour applications vibrantes sont également disponibles avec un alésage cylindrique revêtu de PTFE (suffixe de désignation VA406). Ces roulements sont fabriqués conformément aux spécifications VA405, à l'exception de l'alésage. Les roulements VA406 sont prévus pour une utilisation en position de palier libre dans des applications vibrantes avec rotation de la bague extérieure. Le revêtement en PTFE empêche la rouille de contact entre l'arbre et l'alésage du roulement. Les arbres ne nécessitent donc aucun traitement thermique ni revêtement spécial.

AVERTISSEMENT

Les revêtements en PTFE exposés à une flamme ouverte ou à des températures supérieures à 300 °C sont dangereux pour la santé et pour l'environnement ! Ils restent dangereux même lorsqu'ils ont refroidi.

Lisez et respectez les précautions de sécurité indiquées à la section Matériaux des joints.

Tous les roulements sont équipés d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification dans la bague extérieure.
En fonction de leurs dimensions, les roulements à rotule sur rouleaux SKF pour applications vibrantes présentent l'une des conceptions suivantes :
  • Les roulements à rotule sur rouleaux E/VA405 (fig. 1) comportent deux cages à fenêtres embouties en acier trempées en surface, une bague intérieure sans épaulements et une bague de guidage centrée sur la bague intérieure ou sur les cages.
  • Les roulements à rotule sur rouleaux EJA/VA405 et CCJA/W33VA405 (fig. 2 et fig. 3) comportent deux cages à fenêtres embouties en acier trempées en surface, une bague intérieure sans épaulements et une bague de guidage guidée par la piste de la bague extérieure.
Accélération
Les applications vibrantes, comme les cribles ou les excitateurs, impliquent des accélérations des rouleaux et des cages à l'intérieur des roulements. La conception du roulement doit par conséquent répondre à des exigences supplémentaires. Les roulements à rotule sur rouleaux SKF pour applications vibrantes peuvent supporter des accélérations considérablement plus élevées que les roulements standard correspondants. L'accélération admissible dépend du lubrifiant et du mode d'accélération.
  • Mode 1

    Le roulement est soumis à une charge tournante sur bague extérieure et à un champ d'accélération rotative, ou à un champ d'accélération angulaire induit intérieurement en raison des rapides variations de vitesse. Ces accélérations entraînent des charges cycliques qui s'exercent sur les cages à partir des rouleaux non chargés.

  • Mode 2

    Le roulement est soumis à des charges d'impact, qui génèrent une accélération linéaire dans une direction radiale constante, entraînant le « martèlement » des alvéoles de la cage par les rouleaux non chargés.

Des exemples types du mode 1 sont les cribles vibrants (fig. 4), les engrenages planétaires et les montages généraux soumis à de rapides démarrages ou variations de vitesse. Un exemple type du mode 2 est l'accélération générée lorsque les roues passent sur les jointures du rail (fig. 5). Les rouleaux compresseurs, où le rouleau vibre contre une surface relativement dure, sont soumis à une accélération combinant les modes 1 et 2.
Les valeurs de l'accélération admissible sont fournies dans le tableau des produits et sont valables pour les roulements lubrifiés à l'huile. Les valeurs sont exprimées en multiples de g, où g est l'accélération de gravité (g = 9,81 m/s2).

Solutions systèmes pour cribles

Outre les simples roulements pour cribles vibrants, SKF a mis au point des systèmes de détection des défaillances qui permettent d'améliorer les performances, de réduire les besoins de maintenance et d'exercer une maintenance conditionnelle des équipements vibrants. Pour de plus amples informations sur le système SKF Copperhead pour cribles vibrants, contactez le service Applications Techniques SKF.
SKF logo