Modèles et variantes

La gamme SKF de roulements à rotule sur rouleaux est la plus large du marché et comprend des roulements standard et des roulements pour des applications spécifiques. Pratiquement tous les roulements à rotule sur rouleaux SKF sont disponibles avec un alésage cylindrique ou conique. En fonction de la série du roulement, la conicité de l'alésage conique est soit de 1:12 (suffixe de désignation K), soit de 1:30 (suffixe de désignation K30).
La gamme de roulements standard comprend :
  • roulements de base
  • roulements étanches
  • Roulements pour applications vibrantes
  • Roulements éco-énergétiques SKF (E2)
Les roulements à rotule sur rouleaux présentés ici constituent la gamme SKF de base et ne représentent qu'une partie de la gamme totale. Pour les applications où les roulements sont soumis à des conditions de fonctionnement uniques, SKF peut proposer des roulements sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de l'application. Par exemple, des roulements pour :
  • presses d'impression, machines à papier ou coucheuses de papier en version haute précision
  • conditions de fonctionnement extrêmes, par exemple machines de coulée continue
  • applications à températures élevées
  • montage avec ajustement libre sur des tourillons
  • véhicules ferroviaires
Pour en savoir plus sur les roulements à rotule sur rouleaux pour des applications spécifiques, veuillez contacter le service applications SKF.
SKF logo