Espace sur les deux côtés du roulement

Pour empêcher toute interférence entre les composants rotatifs et les composants statiques, le diamètre d'appui sur l'arbre doit être < d2 et dans le palier > D1 (fig. 1). Les valeurs de d2 et D1 sont indiquées dans les tableaux des produits.
La largeur requise de l'espace Ca dépend des facteurs suivants :
  • le défaut d'alignement réel
  • la saillie possible de la cage depuis la face latérale du roulement pour certaines dimensions
  • les exigences de lubrification
L'espace requis doit correspondre à au moins 20 fois la valeur minimale du jeu radial interne dans le roulement avant montage (tableau 1 ou tableau 2).
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo