Roulements à rotule sur rouleaux

Tolérances : Normales, P6, P5, alésage conique 1:12, alésage conique 1:30
Jeu radial internealésage cylindrique, alésage conique
Tolérances de portée pour les conditions standard
Tolérances et ajustements

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

22324-2CS5/VT143

Popular item
SKF Explorer
Dimensions
d 120mm
D 260mm
B 86mm
d2147mm
D1229mm
b 13.9mm
K 7.5mm
r1,2min.3mm
Dimensions d'appui
damin.134mm
damax.147mm
Damax.246mm
ramax.2.5mm
Données de calcul
Charge dynamique de baseC 1022kN
Charge statique de baseC0 1120kN
Limite de fatiguePu 100kN
Vitesse limite  600r/min
Coefficient de calcule 0.33 
Coefficient de calculY1 2 
Coefficient de calculY2 3 
Coefficient de calculY0 2 
Masse
Masse  23kg

SKF logo