Roulements à rotule sur rouleaux

Tolérances : Normales, P6, P5, alésage conique 1:12, alésage conique 1:30
Jeu radial internealésage cylindrique, alésage conique
Tolérances de portée pour les conditions standard
Tolérances et ajustements

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

23028-2CS5/VT143

Incontournable
SKF Explorer
Dimensions
d 140mm
D 210mm
B 53mm
d2155mm
D1197mm
b 8.3mm
K 4.5mm
r1,2min.2mm
Dimensions d'appui
damin.149mm
damax.155mm
Damax.201mm
ramax.2mm
Données de calcul
Charge dynamique de baseC 485kN
Charge statique de baseC0 680kN
Limite de fatiguePu 68kN
Vitesse limite  700r/min
Coefficient de calcule 0.2 
Coefficient de calculY1 3.4 
Coefficient de calculY2 5 
Coefficient de calculY0 3.2 
Masse
Masse  6.55kg

SKF logo