Roulements à rotule sur rouleaux

Tolérances : Normales, P6, P5, alésage conique 1:12, alésage conique 1:30
Jeu radial internealésage cylindrique, alésage conique
Ajustements recommandés, tolérances de l'arbre
Tolérances de l'arbre et du palier

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

23048-2CS5/VT143

SKF Explorer
Dimensions
d 240mm
D 360mm
B 92mm
d2265mm
D1333mm
b 13.9mm
K 7.5mm
r1,2min.3mm
Dimensions d'appui
damin.253mm
damax.265mm
Damax.347mm
ramax.2.5mm
Données de calcul
Charge dynamique de baseC 1341kN
Charge statique de baseC0 2080kN
Limite de fatiguePu 176kN
Vitesse limite  400r/min
Coefficient de calcule 0.21 
Coefficient de calculY1 3.2 
Coefficient de calculY2 4.8 
Coefficient de calculY0 3.2 
Masse
Masse  31.8kg

Pour des informations supplémentaires sur la signification et les limites des données sur les produits, reportez-vous à Roulements à rotule sur rouleaux et Principes de sélection et d'application des roulements.

SKF logo