Roulements à rotule sur rouleaux

Tolérances : Normales, P6, P5, alésage conique 1:12, alésage conique 1:30
Jeu radial internealésage cylindrique, alésage conique
Tolérances de portée pour les conditions standard
Tolérances et ajustements

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

23138-2CS5/VT143

Incontournable
SKF Explorer
Dimensions
d 190mm
D 320mm
B 104mm
d2215mm
D1288mm
b 13.9mm
K 7.5mm
r1,2min.3mm
Dimensions d'appui
damin.204mm
damax.215mm
Damax.306mm
ramax.2.5mm
Données de calcul
Charge dynamique de baseC 1458kN
Charge statique de baseC0 2080kN
Limite de fatiguePu 183kN
Vitesse limite  400r/min
Coefficient de calcule 0.3 
Coefficient de calculY1 2.3 
Coefficient de calculY2 3.4 
Coefficient de calculY0 2.2 
Masse
Masse  35kg

SKF logo