Roulements à rotule sur rouleaux

Tolérances : Normales, P6, P5, alésage conique 1:12, alésage conique 1:30
Jeu radial internealésage cylindrique, alésage conique
Tolérances de portée pour les conditions standard
Tolérances et ajustements

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

23168-2CS5K/VT143

Incontournable
SKF Explorer
Dimensions
d 340mm
D 580mm
B 190mm
d2385mm
D1517mm
b 22.3mm
K 12mm
r1,2min.5mm

Alésage conique, conicité 1:12

Dimensions d'appui
Damax.560mm
ramax.4mm
Données de calcul
Charge dynamique de baseC 4453kN
Charge statique de baseC0 6800kN
Limite de fatiguePu 490kN
Vitesse limite  240r/min
Coefficient de calcule 0.3 
Coefficient de calculY1 2.3 
Coefficient de calculY2 3.4 
Coefficient de calculY0 2.2 
Masse
Masse  206kg

SKF logo