Roulements à rotule sur rouleaux

Tolérances : Normales, P6, P5, alésage conique 1:12, alésage conique 1:30
Jeu radial internealésage cylindrique, alésage conique
Tolérances de portée pour les conditions standard
Tolérances et ajustements

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

23180-2CS5K/VT143

Popular item
SKF Explorer
Dimensions
d 400mm
D 650mm
B 200mm
d2458mm
D1587mm
b 22.3mm
K 12mm
r1,2min.6mm

Alésage conique, conicité 1:12

Dimensions d'appui
Damax.624mm
ramax.5mm
Données de calcul
Charge dynamique de baseC 4864kN
Charge statique de baseC0 7650kN
Limite de fatiguePu 530kN
Vitesse limite  150r/min
Coefficient de calcule 0.28 
Coefficient de calculY1 2.4 
Coefficient de calculY2 3.6 
Coefficient de calculY0 2.5 
Masse
Masse  255kg

SKF logo