Roulements à rotule sur rouleaux

Tolérances : Normales, P6, P5, alésage conique 1:12, alésage conique 1:30
Jeu radial internealésage cylindrique, alésage conique
Tolérances de portée pour les conditions standard
Tolérances et ajustements

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

24138-2CS5/VT143

Popular item
SKF Explorer
Dimensions
d 190mm
D 320mm
B 128mm
d2210mm
D1282mm
b 11.1mm
K 6mm
r1,2min.3mm
Dimensions d'appui
damin.204mm
damax.210mm
Damax.306mm
ramax.2.5mm
Données de calcul
Charge dynamique de baseC 1655kN
Charge statique de baseC0 2500kN
Limite de fatiguePu 212kN
Vitesse limite  340r/min
Coefficient de calcule 0.37 
Coefficient de calculY1 1.8 
Coefficient de calculY2 2.7 
Coefficient de calculY0 1.8 
Masse
Masse  43kg

SKF logo