Roulements de base

En fonction de leur série et de leurs dimensions, les butées à rotule sur rouleaux SKF sont disponibles en deux types de base : butées sans suffixe de désignation et butées de type E.
Les butées sans suffixe de désignation (par exemple 29272) sont équipées en standard d'une cage usinée en laiton (fig. 1). La cage est guidée par un manchon placé dans l'alésage de la rondelle-arbre. La rondelle-arbre, la cage et les rouleaux forment un ensemble non séparable.
Les butées avec un suffixe de désignation E comportent des rouleaux de plus grande taille et une conception interne optimisée pour une capacité de charge supérieure. Les butées de type E jusqu'à la taille 68 sont équipées d'une cage à fenêtres emboutie en tôle (fig. 2), qui forme un ensemble non séparable avec la rondelle-arbre et les rouleaux.
Les butées de type E à partir de la taille 72 sont équipées d'une cage usinée. Ce type de cage est guidé par un manchon placé dans l'alésage de la rondelle-arbre. La rondelle-arbre, la cage et les rouleaux forment un ensemble non séparable.

Cages

Les cages des butées à rotule sur rouleaux SKF font partie intégrante de la conception interne des butées. Toutes les butées à rotule sur rouleaux SKF contiennent une robuste cage métallique. Ceci leur permet de supporter des températures élevées et tous les lubrifiants.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.
SKF logo