Conception des montages

Dimensions d'appui

Les dimensions d'appui da min et Da max indiquées dans le tableau des produits sont valables pour des charges axiales Fa ≤ 0,1 C0. Si les butées sont soumises à des charges plus importantes, il peut être nécessaire de soutenir la rondelle-arbre et la rondelle-logement sur toutes les faces latérales (da = d1 et Da = D1). Pour les charges importantes, lorsque P > 0,1 C0, l'alésage de la rondelle-arbre doit être entièrement soutenu par l'arbre, de préférence par un ajustement serré. La rondelle-logement doit aussi être supportée radialement (fig. 1).
Pour en savoir plus sur le dimensionnement des supports de rondelles, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Embrèvement dans l'alésage du logement pour les butées à cage emboutie

Pour les butées équipées d'une cage à fenêtres emboutie en tôle, l'alésage du logement doit comporter un embrèvement (fig. 2) pour empêcher la cage d'entrer en contact avec le logement en cas de défaut d'alignement. SKF recommande de suivre les valeurs indicatives suivantes pour le diamètre de cet embrèvement :
  • D + 15 mm pour les butées avec diamètre extérieur D ≤ 380 mm
  • D + 20 mm pour les butées avec diamètre extérieur D > 380 mm

Jeu axial

Les butées à rotule sur rouleaux SKF doivent être soumises à une charge minimale. Cependant, à des vitesses relativement lentes, dans la zone en dessous de la ligne bleue (diagramme 1), l'application peut être conçue pour fonctionner avec un petit jeu axial. Pour ces applications, des butées avec une rondelle-arbre modifiée (suffixe de désignation VU029) doivent être utilisées. Un petit jeu axial permet d'obtenir des montages de butées simples et économiques, par exemple pour les arbres horizontaux à des vitesses relativement lentes, car aucune précharge externe n'est nécessaire.
Pour en savoir plus sur les montages de butées avec jeu axial, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo