Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
  • roulements en cotes métriques : non normalisés 
  • roulements à cotes en pouces : les dimensions des cônes et des cuvettes de nombreux roulements en cotes pouces → Norme AFBMA 19 (ANSI B3.19);
    La norme ANSI/ABMA 19.2 a remplacé la norme ci-dessus, mais elle n'inclut pas les dimensions.
Tolérances

Pour plus
d'informations
Tolérances
  • tolérances dimensionnelles (sauf pour la largeur T) : Normales
  • tolérances géométriques : P5
  • valeurs : ISO 492 (tableau 1, tableau 2, tableau 3)
Jeu
interne


Pour plus
d'informations
Jeu interne du roulement
  • les éléments de chaque roulement sont appariés de façon spécifique afin d'obtenir un jeu ou une précharge prédéterminée
  • Les composants des roulements doivent être assemblés dans l'ordre indiqué et ne peuvent pas être échangés avec des composants provenant d'autres roulements.
  • les désignations avec le suffixe C suivi d'un nombre à trois ou quatre chiffres indiquent la valeur moyenne du jeu axial interne en μm
    (pour obtenir des roulementrs avec des plages de jeux différentes, veuillez contacter SKF)
Défaut d'alignement
admissible

Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.

Si ces défauts d'alignement sont inévitables, SKF recommande d'utiliser des roulements de typde TDI (disposition en X). Pour plus d'informations, veuillez contacter le service applications SKF.

SKF logo