Cages

Les cages utilisées pour les roulements à rouleaux coniques à deux rangées SKF sont
  • des cages embouties en acier (<Pressed steel cage xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1001f05b.gif">>fig. 1</Pressed steel cage>) ou
  • des cages encliquetables en acier (<Steel pin-type cages xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1001f07b.gif">>fig. 2</Steel pin-type cages>).
SKF logo