Charges comparatives

Pour les laminoirs, les limites de charge sont souvent utilisées. Ces dernières ne sont pas calculées selon la norme ISO 281:1990, mais à l'aide d'une méthode basée sur une durée nominale de 90 millions de tours (fonctionnement à 500 tr/min pendant 3 000 heures). Une comparaison directe de ces limites de charge avec les limites de charge ISO étant impossible, même en les convertissant sur la base d'un million de tours (définition ISO de la durée), les charges « comparatives » obtenues par cette même méthode non conforme à ISO sont indiquées dans les tableaux des produits car ces roulements sont fréquemment utilisés dans les laminoirs.
Ces charges comparatives ne peuvent être utilisées qu'avec les équations de charge équivalente et de durée indiquées ci-dessous ; elles ne peuvent pas être utilisées pour calculer une durée nominale ISO.

Calcul de la durée comparative

La durée comparative est calculée en utilisant la charge de base comparative C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F comme suit

L<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F10 = 90 (C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F/P<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F) <<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>10/3

ou

L<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F10h = (C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F/P<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F)<<sup xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>10/3 (1 500 000/n)

avec

LF10=
durée nominale comparative [millions de tours]
LF10h=
durée nominale comparative [heures de fonctionnement]
CF=
charge dynamique comparative pour donner une durée nominale de 90 millions de tours [kN]
PF=
charge dynamique équivalente (pour connaître les conditions, reportez-vous au tableau) [kN]
n=
vitesse de fonctionnement constante [tr/min]


Pour les cas de charge 1a) et 1b), voir le tableau, la charge doit être utilisée pour une rangée de rouleaux lorsque PFL est utilisé. Cette charge (pour 1 rangée) peut être obtenue d'après

C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F (rangée) = 0,58 C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>F (roulement)
SKF logo