Variantes de conception

Afin de faciliter l'identification des différentes variantes des roulements de configuration TDO (<Design variants for TDO design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1003f17.gif">>fig. 1</Design variants for TDO design>) et TDI (<Design variants for TDI design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1003f18.gif">>fig. 2</Design variants for TDI design>), des lettres ou combinaisons de lettres sont indiquées dans les tableaux des produits sous le titre « Type » à la suite de l'identification de la configuration, par exemple : TDO/XDC ou TDI/GWIY2. La signification de ces identifications de variantes est expliquée ci-dessous.
CBague extérieure avec trou borgneDD0Bague extérieure avec rainure annulaire et trous de lubrification, sans entretoiseD2Bague extérieure avec rainure annulaire et trous de lubrification, entretoise avec trous de lubrificationD3GRainure hélicoïdale dans l'alésageNDeux encoches à 180° dans une face latérale de la bague intérieureN1N2Deux encoches à 180° de chaque côté de la bague intérieure, à 90° des encoches opposéesVWRainures de lubrification dans les faces latérales des bagues intérieure et extérieureWIRainures de lubrification dans les faces latérales de la bague intérieureWOXRoulement avec manchon de retenueXDBague extérieure avec trous de lubrificationYY2Entretoise avec rainure annulaire et trous de lubrification
Bague extérieure avec rainure annulaire et trous de lubrification (TDO), bague intérieure avec rainure annulaire et trous de lubrification (TDI)Bague extérieure avec rainure annulaire et trous de lubrification, entretoise avec rainure annulaire et trous de lubrification
Une encoche de chaque côté de la bague intérieure, à 180° de l'encoche opposéeRoulement avec joints radiaux pour arbre
Rainures de lubrification dans les faces latérales de la bague extérieureRoulement sans entretoise
SKF logo