Dimensions

Les dimensions des roulements à rouleaux coniques à deux rangées n'ont pas été normalisées par ISO. La plupart des roulements à cotes en pouces ont des dimensions conformes à la norme AFBMA 19-1974 (ANSI B3.19-1975). Cependant, cette norme a désormais été supprimée.
SKF logo