Influence de la température de fonctionnement sur la matière du roulement

Les roulements à rouleaux coniques à deux rangées SKF sont soumis à un traitement thermique spécial et supportent des températures de fonctionnement pouvant atteindre +150 °C sans modification dimensionnelle excessive.
SKF logo