Jeu interne

Les roulements à rouleaux coniques à deux rangées SKF de configuration TDO et TDI ont généralement un jeu axial interne approprié pour une application donnée. Cependant, les composants doivent être montés dans l'ordre indiqué.
Les roulements à rouleaux coniques à deux rangées d'un jeu autre que celui du type de base sont identifiés par un C suivi de trois ou quatre chiffres qui indiquent le jeu axial interne moyen en µm.
SKF logo