Charges

Charges dynamiques équivalentes et statiques équivalentes minimales
Charge minimale

Pour plus d'informations
Charge minimale requise
Frm = 0,02 C

Sauf pour les roulements SKF Explorer :
Frm = 0 017 C

Réaliser les calculs
Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations
Charge dynamique équivalente

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Réaliser les calculs

Charge statique équivalente

Pour plus d'informations
Charge statique équivalente
P0 = Fr + Y0 Fa


Symboles :

C
charge dynamique de base [kN] (→ tableaux des produits des modèles TDO et TDI)
e
coefficient de calcul (→ tableaux des produits des modèles TDO et TDI)
Facharge axiale [kN]
Frcharge radiale [kN]
FRM
charge radiale minimale [kN]
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0
charge statique équivalente [kN]
Y, Y0 , Y1, Y2coefficients de calcul (→ tableaux des produits des modèles TDO et TDI)
Charges comparatives

Pour les laminoirs, les limites de charge ne sont nécessairement calculées selon la norme ISO 281, mais sont plutôt souvent calculées à l'aide d'une méthode basée sur une durée nominale de 90 millions de tours (fonctionnement à 500 tr/min pendant 3 000 heures). Comme une comparaison avec les charges de base ISO n'est pas possible, même si on les ramène à une durée de 1 million de tours (base de la l'ISO), ces valeurs dites « comparatives » sont également données dans les tableaux des produits.

Ces charges de base comparatives ne peuvent être utilisées pour le calcul de la durée nominale ISO. Elles ne peuvent être utilisées qu'avec les durées et les équations de charge équivalente indiquées ci-dessous :

LF10 = 90 (CF/PF)10/3

ou

LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

LF10durée nominale comparative [millions de tours]
LF10hdurée nominale comparative [heures de fonctionnement]
CFcharge dynamique comparative pour donner une durée nominale de 90 millions de tours [kN]
PFcharge dynamique équivalente comparative [kN] (→ tableau 1)
n
vitesse de rotation constante [tr/min]
SKF logo