Charge minimale

Pour garantir un fonctionnement satisfaisant, les roulements à rouleaux coniques à deux rangées, comme tout roulement à billes et à rouleaux, doivent toujours être soumis à une certaine charge minimale, en particulier s'ils tournent à vitesse élevée ou s'ils sont soumis à de fortes accélérations ou à des changements rapides du sens d'application de la charge. Dans de telles circonstances, les forces d'inertie agissant sur les rouleaux et la cage ainsi que le frottement se produisant au niveau du lubrifiant peuvent avoir un effet néfaste sur les conditions de rotation du roulement et entraîner des mouvements de glissement préjudiciables entre les rouleaux et les chemins.
La charge radiale minimale requise qui doit être appliquée aux roulements à rouleaux coniques à deux rangées peut être estimée d'après



Démarrer le calcul

avec

Frm= F
charge radiale minimale [kN]
C= F
charge dynamique de base [kN] (voir données produit)
Lors d'un démarrage à basse température ou lorsque le lubrifiant est très visqueux, une charge encore plus grande peut s'avérer nécessaire. Les poids des composants supportés par le roulement et les forces extérieures dépassent généralement la charge minimale requise. Dans le cas contraire, le roulement à rouleaux coniques à deux rangées doit être soumis à une charge radiale additionnelle. Celle-ci est obtenue assez facilement en ajustant les bagues intérieures ou extérieures l'une par rapport à l'autre de manière à obtenir une précharge.
SKF logo