Défaut d'alignement

Les rouleaux et chemins des roulements à rouleaux coniques à deux rangées ne peuvent compenser les défauts d'alignement angulaires des bagues extérieures par rapport aux bagues intérieures que par la force. Ce type de défaut d'alignement entraîne des charges bien plus élevées et doit donc être évité. Si le défaut d'alignement ne peut être évité et que l'application le permet, il convient d'utiliser des roulements de configuration TDI avec disposition en X des deux rangées de rouleaux, qui ne sont pas aussi rigides que les roulements TDO.
SKF logo