Montage

Selon les modèles, les composants des roulements à rouleaux coniques à deux rangées peuvent également être montés séparément Les composants de chaque roulement doivent être montées dans l'ordre et la position corrects. De plus, ils ne doivent pas être mélangés avec ceux d'un autre roulement lorsque plusieurs roulements sont montés en même temps. Par conséquent, certaines précautions ont été prises pour faciliter le montage :
  • Les composants de chaque roulement sont marqués par des lettres indiquant l'ordre et la position corrects (fig. 1).
  • Les composants de chaque roulement portent le même numéro de série.
Veillez tout particulièrement à ne pas déformer ou comprimer les entretoises aux parois relativement fines lors du montage de roulements TDI de petites dimensions. Ceci peut se produire, par exemple, lors du serrage des vis du couvercle et peut avoir un impact négatif sur le jeu axial ou la précharge. SKF recommande d'utiliser un couvercle avec une longueur de centrage adaptée aux dimensions du roulement et du logement dans le palier.
En l'absence des connaissances et de l'expérience nécessaires pour installer les roulements à rouleaux coniques à deux rangées, surtout dans le cas de roulements de grandes dimensions, demandez l'aide du service montage SKF. Plus d'informations sur le service de montage SKF sont disponibles sur demande.

Zone de charge

Dans la majorité des applications de laminoirs, la direction de la charge radiale est constante. En général, selon le rapport entre les charges axiale et radiale, la zone de charge couvre environ un quart de la piste de la bague extérieure. Par conséquent : 

  • Les faces latérales des bagues extérieures sont divisées en quatre zones marquées de I à IV (fig. 2), sur demande.
  • Est présente, sur la bague extérieure, une ligne reliant les zones I sur chaque face (fig. 2).
  • Pour le montage initial, la zone I (ligne sur la surface extérieure) doit être positionnée dans la direction de la charge.
  • En fonction des conditions de fonctionnement, les bagues extérieures doivent être tournées de 90° après une durée donnée, de manière à décaler la zone de charge dans la zone suivante.
SKF logo