Autres roulements de configuration TDI

Si aucun roulement approprié n'est trouvé dans les tableaux des produits, il est conseillé d'envisager les composants standard des nouveaux roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF sans entretoise pour la fabrication d'un roulement sur mesure. Par exemple, à partir des éléments du roulement à rouleaux coniques à quatre rangées BT4-8004 G/HA1 (<Composition of bearing components xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1003f16.gif">>fig. 1</Composition of bearing components>), il est possible de combiner
  • 2 cuvettes (bagues extérieures) OR-BT4-8004-1/HA2 (1) avec
  • 1 double cône (bague intérieure avec deux cages à rouleaux) AJ-BT4-8004 G/HA3 (2)

pour former des roulements à deux rangées de dimensions d x D x B = 304,800 x 412,648 x 133,350 mm. Cette solution peut s'avérer avantageuse aussi bien en termes de prix qu'en délai de livraison.
Cette méthode doit être envisagée principalement en cas de besoin de roulements à deux rangées étanches, bien que ces derniers nécessitent une bague intérieure non standard. Cependant, avant toute décision définitive ou en cas de doute, contactez le service applications SKF.
SKF logo