Caractéristiques des roulements

Dimensions
normalisées

Not standardized

  • alésage et diamètre extérieur de nombreux roulements en cotes métriques
    → séries de diamètres 9 ou 0 (ISO 15)
  • dimensions de nombreux cônes et cuvettes des roulements à cotes en pouces
    → Norme AFBMA Standard 19 (ANSI B3.19) ;
    La norme ANSI/ABMA 19.2 a remplacé la norme ci-dessus, mais elle n'inclut pas les dimensions.
Tolérances

Pour plus
d'informations
Tolérances

Tolérances dimensionnelles normales :

  • roulements en cotes métriques : ISO 492 (tableau 1)
  • roulements en cotes en pouces : Norme ANSI/ABMA 19.2 (tableau 2)
Jeu
interne


Pour plus
d'informations
Jeu interne des roulements

Roulements standard :

  • roulements complets prêts à monter livrés avec un jeu axial interne adapté à l'application concernée.
  • Les composants des roulements doivent être assemblés dans l'ordre indiqué et ne peuvent pas être échangés avec des composants provenant d'autres roulements.


Tous les roulements SKF Explorer (→ roulements SKF Explorer) :

  • le jeu axial interne moyen exprimé en µm est précisé dans la désignation par le suffixe C suivi d'un numéro de trois ou quatre chiffres
    (contacter SKF en cas de valeurs de jeu non répertoriées dans les tableaux de produits)
Défaut d'alignement
admissible

Le défaut d'alignement angulaire entre les bagues intérieure et extérieure génère des efforts de déversement dans le roulement. Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.

Si un défaut d'alignement ne peut pas être évité, veuillez contacter le service des Applications Techniques SKF.

SKF logo