Roulements de configuration TQI

Les roulements de type TQI comportent deux rangées de rouleaux appariées et disposées en O (<TQIN design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f06.gif">>fig. 1</TQIN design>). Leur utilisation est principalement limitée aux applications qui nécessitent une rigidité élevée et dans lesquelles des couples de renversement importants sont attendus. Ces roulements sont généralement montés avec un ajustement serré sur le tourillon et ont donc souvent un alésage conique. Ils sont également employés dans les cylindres verticaux des fraiseuses universelles. Dans ce cas, les bagues extérieures sont montées avec un ajustement serré dans les cales et les bagues intérieures avec un ajustement libre sur leur portée.
Leur application étant assez limitée, SKF ne produit ces roulements qu'en un nombre restreint de dimensions et de types. Les types décrits ci-dessous et indiqués dans les tableaux des produits font partie du programme standard SKF.

Type TQIN

Roulement à deux bagues intérieures à une rangée et une bague intérieure à deux rangées avec cages à rouleaux. Cages à fenêtres en acier et quatre bagues extérieures à une rangée (<TQIN design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f06.gif">>fig. 2</TQIN design>).

Type TQI

Roulement à deux bagues intérieures à une rangée et une bague intérieure à deux rangées avec cages à rouleaux. Cages à fenêtres en acier et deux bagues extérieures à deux rangées séparées par une entretoise (<TQI design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f21.gif">>fig. 3</TQI design>).

Type TQI.1

Roulement à deux bagues intérieures à une rangée et une bague intérieure à deux rangées avec cages à rouleaux. Rouleaux percés et cages encliquetables en acier. Deux bagues extérieures à deux rangées séparées par une entretoise (<TQI.1 design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f22.gif">>fig. 4</TQI.1 design>).

Type TQIT

Roulement à deux bagues intérieures à une rangée et une bague intérieure à deux rangées à alésage conique (conicité 1:12 ou 1:30) avec cages à rouleaux. Cages à fenêtres en acier et deux bagues extérieures à deux rangées séparées par une entretoise (<TQIT design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f23.gif">>fig. 5</TQIT design>). Les roulements à alésage conique sont utilisés lorsqu'un ajustement serré est requis pour les bagues intérieures sur le tourillon de cylindre, par exemple lorsque les vitesses sont élevées.
SKF logo