Roulements de configuration TQO

Les roulements de ce type sont pourvus de deux paires de cages à rouleaux coniques, dont les deux rangées respectives sont disposées en X. Il s'agit du type de roulements à rouleaux coniques à quatre rangées le plus largement utilisé et SKF propose donc une large variété de dimensions et de modèles. L'accent est mis principalement sur les roulements à quatre bagues extérieures sans entretoises et, bien sûr, sur les roulements étanches.
Le programme de production SKF couvre les roulements décrits brièvement ci-dessous et indiqués dans les tableaux des produits. Ces roulements sont également disponibles en différentes variantes.

Type TQON

Roulement à deux bagues intérieures à deux rangées et cages à rouleaux. Cages à fenêtres en acier et quatre bagues extérieures à une rangée (<TQON design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f05.gif">>fig. 1</TQON design>).

Type TQO

Roulement à deux bagues intérieures à deux rangées et cages à rouleaux. Cages à fenêtres en acier. Une bague extérieure à deux rangées et deux bagues extérieures à une rangée. Deux entretoises entre les bagues extérieures et une entre les bagues intérieures (<Intermediate rings between the outer and inner rings xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f04.gif">>fig. 2</Intermediate rings between the outer and inner rings>).

Type TQON.1

Roulement à deux bagues intérieures à deux rangées et cages à rouleaux. Rouleaux percés et cages encliquetables en acier. Quatre bagues extérieures à une rangée (<TQON.1 design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f10.gif">>fig. 3</TQON.1 design>).

Type TQO.1

Roulement à deux bagues intérieures à deux rangées et cages à rouleaux. Rouleaux percés et cages encliquetables en acier. Une bague extérieure à deux rangées et deux bagues extérieures à une rangée. Deux entretoises entre les bagues extérieures et une entre les bagues intérieures (<TQO.1 design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f11.gif">>fig. 4</TQO.1 design>).

Type TQOEN

Roulement avec deux bagues intérieures à deux rangées et cages à rouleaux ; les bagues intérieures sont débordantes d'un côté. Cages à fenêtres en acier et quatre bagues extérieures à une rangée (<TQOEN design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f12.gif">>fig. 5</TQOEN design>). Les extensions de la bague intérieure servent de surfaces d'épaulement concentriques pour les joints radiaux et sont rectifiées.

Type TQOE

Roulement avec deux bagues intérieures à deux rangées et cages à rouleaux ; les bagues intérieures sont débordantes d'un côté. Cages à fenêtres en acier. Une bague extérieure à deux rangées et deux bagues extérieures à une rangée. Deux entretoises entre les bagues extérieures et une entre les bagues intérieures (<TQOE design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f13.gif">>fig. 6</TQOE design>). Les extensions de la bague intérieure servent de surfaces d'épaulement concentriques pour les joints radiaux et sont rectifiées.

Type TQOT

Roulement à deux bagues intérieures à deux rangées et cages à rouleaux. Les bagues intérieures ont un alésage conique, conicité 1:12. Cages à fenêtres en acier. Une bague extérieure à deux rangées et deux bagues extérieures à une rangée. Deux entretoises entre les bagues extérieures (<TQOT design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f14.gif">>fig. 7</TQOT design>). Les roulements à alésage conique sont utilisés lorsqu'un ajustement serré est requis pour les bagues intérieures sur le tourillon, par exemple lorsque les vitesses sont élevées.

Type TQOSN

Roulement avec joints radiaux des deux côtés. Deux bagues intérieures à deux rangées avec cages à rouleaux. Cages à fenêtres en acier et quatre bagues extérieures à une rangée (<TQOSN design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f15.gif">>fig. 8</TQOSN design>).

Type TQOSNP

Roulement avec joints radiaux des deux côtés. Deux bagues intérieures à deux rangées avec cages à rouleaux. Cages à fenêtres en acier et quatre bagues extérieures à une rangée. Avec entretoises entre les deux bagues intérieures et les deux bagues extérieures intermédiaires (<TQOSNP design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f16.gif">>fig. 9</TQOSNP design>).

Type TQOS

Roulement avec joints radiaux des deux côtés. Deux bagues intérieures à deux rangées avec cages à rouleaux. Cages à fenêtres en acier. Une bague extérieure à deux rangées et deux bagues extérieures à une rangée. Deux entretoises entre les bagues extérieures et une entre les bagues intérieures (<TQOS design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f17.gif">>fig. 10</TQOS design>).

Type TQOSN.1

Roulement avec joints radiaux des deux côtés. Deux bagues intérieures à deux rangées avec cages à rouleaux. Rouleaux percés et cages encliquetables en acier. Quatre bagues extérieures à une rangée (<TQOSN.1 design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f18.gif">>fig. 11</TQOSN.1 design>).

Type TQOESN

Roulement avec joints radiaux des deux côtés. Deux bagues intérieures à deux rangées avec cages à rouleaux ; les bagues intérieures sont débordantes d'un côté. Cages à fenêtres en acier. Quatre bagues extérieures à une rangée (<TQOESN design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f19.gif">>fig. 12</TQOESN design>). Les extensions de la bague intérieure servent de surfaces d'épaulement concentriques pour les joints supplémentaires et sont rectifiées.

Type TQOES

Roulement avec joints des deux côtés. Deux bagues intérieures à deux rangées avec cages à rouleaux ; les bagues intérieures sont débordantes d'un côté. Cages à fenêtres en acier. Une bague extérieure à deux rangées et deux bagues extérieures à une rangée. Deux entretoises entre les bagues extérieures et une entre les bagues intérieures (<TQOES design xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f20.gif">>fig. 13</TQOES design>). Les extensions de la bague intérieure servent de surfaces d'épaulement concentriques pour les joints supplémentaires et sont rectifiées.
SKF logo