Cages

Les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF sont équipés de
  • quatre cages à fenêtres embouties en acier (<Pressed steel window-type cages xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1001f05c.gif">>fig. 1</Pressed steel window-type cages>) ou
  • quatre cages encliquetables en acier (<Steel pin-type cages xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1001f07c.gif">>fig. 2</Steel pin-type cages>).
SKF logo