Étude des montages

Ajustement libre sur les tourillons et rainure hélicoïdale dans l'alésage du roulement

Dans la plupart des laminoirs, les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées sont montés sur le tourillon avec un ajustement libre. Ceci facilite le changement rapide des cylindres. Cependant, les ajustements libres ont comme inconvénient le fait , sous charge, les bagues intérieures tournent par rapport à leurs portées. Pour limiter les effets néfastes de l'ajustement libre, les roulements SKF sont dotés d'une rainure hélicoïdale dans l'alésage et/ou des rainures de lubrification dans les faces latérales des bagues intérieures (fig. 1). Ces rainures remplies de graisse permettent de lubrifier les surfaces en contact entre les alésages des bagues intérieures et la portée et les faces d'appui sur le tourillon. De plus, la graisse qu'elles contiennent capture une partie des particules d'usure.

Exigences de dureté pour tourillons de cylindre

En cas d'ajustement libre, SKF recommande pour les tourillons, une dureté des surfaces au contact des roulements : 

  • arbre (surface de la portée radiale) → 45 Shore (≈ 34 HRC) 
  • appuis axiaux → 60 Shore (≈ 45 HRC)

Fixation axiale des bagues intérieures sur le tourillon

Les bagues intérieures des roulements de type TQO ne doivent pas être serrées axialement sur le tourillon Il doit y avoir un jeu axial entre les bagues de roulements et les faces des pièces adjacentes de compris entre ,0,4 et 1,3 m (fig. 2).
SKF logo