Conception des montages

Exigences pour tourillons de cylindre

Dans la plupart des laminoirs, les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées sont montés sur le tourillon avec un ajustement libre. La portée du tourillon et l'appui axial des bagues extérieures doivent donc avoir une certaine dureté minimale. La dureté recommandée est
  • 45 Shore (≈ 34 HRC) pour la surface du tourillon et
  • 60 Shore (≈ 45 HRC) pour les appuis axiaux des bagues intérieures.

Fixation axiale des bagues intérieures sur le tourillon

Les bagues intérieures ne doivent pas être comprimées axialement. Il doit toujours rester un jeu total 0,2 à 1,3 mm entre les bagues et leurs appuis (<The inner rings must not be axially clamped on the roll neck xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="007_0311.jpg">>fig. 1</The inner rings must not be axially clamped on the roll neck>).
SKF logo