Variantes de conception

Les lettres ou combinaisons de lettres servant à identifier les différentes variantes sont indiquées dans les tableaux des produits sous le titre « Type » (<Identification of design variants xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1004f24.gif">>fig. 1</Identification of design variants>). Ces lettres suivent l'identification du type, par exemple TQON/GW. Leur signification est expliquée ci-dessous.
GRainure hélicoïdale dans l'alésage du roulementGWGWIG + WIGWISIG + WI + SIGWSIGWOYG + WO + YLSTrous de lubrification dans les épaulements de la bague intérieure des roulements destinés aux applications verticales avec bagues extérieures tournantesWWIRainures de lubrification dans les faces latérales de la bague intérieureWILSWORainures de lubrification dans les faces latérales de la bague extérieureSIJoint entre deux bagues intérieuresY
G + WG + W + SI
Rainures de lubrification dans les faces latérales des bagues intérieure et extérieureWI + LS
Rainure et trous de lubrification dans la bague intérieure et passage entre les bagues intérieures
SKF logo