Dimensions

Les dimensions d'encombrement des roulements à rouleaux coniques à quatre rangées n'ont pas été normalisées par ISO. Cependant, les dimensions de nombreux cônes et cuvettes des roulements à cotes en pouces sont conformes à la norme AFBMA 19-1974 (ANSI B3.19-1975). Cette norme a été supprimée.
SKF logo