Influence de la température de fonctionnement sur la matière du roulement

Les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées standard SKF sont soumis à un processus de traitement thermique unique qui leur permet de fonctionner à des températures pouvant atteindre +150 °C sans modification dimensionnelle excessive.
SKF logo