Jeu interne

Les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées SKF sont des paliers complets prêts à monter livrés avec un jeu axial interne adapté à l'application concernée. Les composants des roulements doivent être assemblés dans l'ordre indiqué et ne peuvent pas être échangés avec des composants provenant d'autres roulements.
Les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées d'un jeu autre que celui du type de base sont identifiés par le suffixe C suivi de trois ou quatre chiffres qui indiquent le jeu axial interne moyen en µm.
SKF logo