Charge minimale

Afin de garantir un fonctionnement satisfaisant, les roulements à rouleaux coniques à quatre rangées, comme tout roulement à billes et à rouleaux, doivent toujours être soumis à une certaine charge minimale. Autrement, les forces d'inertie agissant sur les rouleaux et la cage ainsi que le frottement se produisant au niveau du lubrifiant peuvent avoir un effet néfaste sur les conditions de rotation des roulements et entraîner des mouvements de glissement préjudiciables entre les rouleaux et les chemins.
La charge minimale requise qui doit être appliquée peut être obtenue à l'aide de la formule suivante :



Démarrer le calcul

avec

Frm= F
charge radiale minimale [kN]
C= F
charge dynamique de base [kN] (voir données produit)
Le poids des composants supportés par le roulement et les forces extérieures dépassent généralement la charge minimale requise. Dans le cas contraire, le roulement à rouleaux coniques à quatre rangées doit être soumis à une charge radiale additionnelle.
SKF logo